Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

VANTAGE® Modulating - Modulating Unitary Infrared Heater

Уникальная ссылка: robertsgordon-vantageCTH3-straight
Брэнд: Roberts-Gordon LLC
Тип продукции: Fuel-Fired Heaters
Группа продукции: VANTAGE® Modulating
Дата публикации: 2018-10-11
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)

ROBERTS GORDON® VANTAGE® Modulating CTH3-Series infrared tube heater provide an energy efficient option for space heating and building comfort. Standard heater design provides adjustment of both fuel and combustion air. A modulating gas valve and variable speed blower allow the burner to operate at any input between 100% to 60% of the rated input. When the thermostat calls for heat, the infrared heater will modulate output accordingly to efficiently and comfortably satisfy the room temperature.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
Uniclass 2.0 Код: PR-60-36-72
Uniclass 2.0 Описание: Radiant Tube Heaters
Uniclass 2015 Код: Pr_70_60_36_72
Uniclass 2015 Описание: Radiant tube heaters
NBS Reference Код: 60-36-72
NBS Reference Описание: Radiant Tube Heaters
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 55 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Gas-Fired Radiant Heaters
Номер OmniClass: 23-33 15 17 13
Наименование OmniClass: Fuel Fired HVAC Radiant Heaters
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Название Значение
Application Radiant Tube Heater
Fuel Natural Gas ; Propane
Input 80,000 ; 115,000 ; 150,000 ; 200,000
Mounting Ceiling Mounted

BIMobject®