Опубликуйте свои продукты
Monaco Vitreous china WC with vertical outlet
Roca

Monaco Vitreous china WC with vertical outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Cпецификация
  • compatible products: 1061310000202 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet 3063220003200 Soft-closing toilet seat and cover 3063250000200 Soft-closing PP toilet seat and cover 3063220001200 Toilet seat and cover
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1061200xx0202
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииMonaco
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)390
  • Ширина (мм)690
  • Глубина (мм)375
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вАргентина
  • Страна-производительАргентина
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Доступно в регионах:

Южная Америка