Опубликуйте свои продукты
The Gap Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet
Roca

The Gap Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Cпецификация
  • compatible products: N822091002 Concealed structure for WC and bidet A890010200 Concealed cistern Z801472004 Soft-closing toilet seat and cover A801472003 Toilet seat and cover A801472003 Slim Soft-Closing toilet seat and cover A804008001 Multiclean Premiun Soft A804004001 Multiclean Advance Soft A890090700 DUPLO WC FREESTANDING A890090020 DUPLO WC
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1111130xx0200
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииThe Gap
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)400
  • Ширина (мм)550
  • Глубина (мм)350
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вАргентина
  • Страна-производительАргентина
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Доступно в регионах:

Южная Америка
Аргентина

Похожие продукты

4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
4.9 из 5 звезд 4.9 (29)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)