Опубликуйте свои продукты
Dama Senso Vitreous china WC with dual outlet
Roca

Dama Senso Vitreous china WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Cпецификация
  • compatible products: 1131310000200 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet A801512004 Soft-closing toilet seat and cover Z80N512001 Soft-closing toilet seat and cover A801511004 Toilet seat and cover
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1131230xx0200
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииDama Senso
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)410
  • Ширина (мм)695
  • Глубина (мм)375
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вАргентина
  • Страна-производительАргентина
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Доступно в регионах:

Южная Америка