Опубликуйте свои продукты
Inspira Back to wall bidet
Roca

Inspira Back to wall bidet

This product is only available for the Argentinian market.
Cпецификация
  • Compatible products: A80652200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1251520XX0200
  • Тип продукцииBidets
  • Группа продукцииInspira
  • Дата публикации2024-07-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)420
  • Ширина (мм)560
  • Глубина (мм)370
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вАргентина
  • Страна-производительАргентина
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Биде
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Описание Uniclass 2015Bidets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Номер OmniClass23-31 23 00
  • Наименование OmniClassBidets

Доступно в регионах:

Южная Америка