Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
roca/products/bb999d14-e44f-4e37-8c4a-dd3e4c0b2ac7
Главная страница
Категории
Сантехника
Ванная и гидромассаж
PRINCESS 1600x750 Steel bath
Доступно в Соединенные Штаты
Roca
Отслеживать
PRINCESS 1600x750 Steel bath
4.0
(7 отзывы)
Rectangular steel bath with anti-slip base. Dimensions: Length: 1600 mm. Width: 750 mm. Height: 415 mm.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Antislip type: Added Earth connection Included handles: 2 Inside height (mm): 415 Inside length (mm): 1417 Inside width (mm): 620 Installation structure: Naked Installation type: Drop-in, With front panel Material: Steel People capacity: 1 Shape: Rectangular Sound insulation Water capacity (l): 205 Slip resistance base (Antislip) Optional 250133..0 Princess Panel for steel bath without hydromassage 250181..0 Swing Side panel for steel or cast iron bath
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
220370xx1
Тип продукции
Baths
Группа продукции
Princess
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2012-06-01
Высота (мм)
415
Ширина (мм)
750
Глубина (мм)
1600
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=220370..1
Видеоинструкции
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Техническое описание
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/220370..1/
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Испания
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Ванная и гидромассаж
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Bathtubs
Код ССКПУ ООН
30181501
Похожие продукты
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Загрузить
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Загрузить
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Загрузить
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Загрузить
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Загрузить
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Загрузить