Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
roca/products/f05fad0b-1fcc-4825-875e-a871190b4d1c
Главная страница
Категории
Сантехника
Ванная и гидромассаж
DUO PLUS 1800x800 Bath
Доступно в Соединенные Штаты
Roca
Отслеживать
DUO PLUS 1800x800 Bath
Rectangular steel bath (3.5 mm steel sheet)
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
221660xx0
Тип продукции
Baths
Группа продукции
Duo Plus
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2016-01-08
Номер версии
1
Высота (мм)
400
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
1800
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=221660..0
Видеоинструкции
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Техническое описание
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/221660..0/
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Испания
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Ванная и гидромассаж
Классификация IFC
Мебель
Название по ССКПУ ООН
Bathtubs
Код ССКПУ ООН
30181501
Похожие продукты
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Загрузить
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Загрузить
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Загрузить
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Загрузить
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Загрузить
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Загрузить