Опубликуйте свои продукты
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
    Roca

    Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)

    Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet). Robustness and style join forces to offer maximum comfort and well-being. This collection has been designed to adapt to any bathroom environment.
    Cпецификация
    • Optional: A248427000 Universal feet for steel bath tubs. A248213001 Waste for double-ended baths
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка221670XX0
    • Тип продукцииBaths
    • Группа продукцииDuo Plus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)1800
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures