Опубликуйте свои продукты
BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain
Roca

BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain

SURFEX® oval bathtub. Includes click-clack drain and siphon. Without tap holes.
Cпецификация
  • Compatible with: 5A183AC00 Wall bath spout
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка248465xx0
  • Тип продукцииBaths
  • Группа продукцииBeyond
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)580
  • Ширина (мм)750
  • Глубина (мм)1600
Связанные
  • Основной материалТвердая поверхность
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 11
  • Наименование OmniClassBath Shower Units
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)