Опубликуйте свои продукты
Vythos Rectangular acrylic bath
Vythos Rectangular acrylic bath
    Roca

    Vythos Rectangular acrylic bath

    Rectangular acrylic bath. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
    Cпецификация
    • Optional: A259113000 1700 Front panel. A259116000 750 Side panel A248594000 Headrest (White) A248595000 Handle
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка248580XX1
    • Тип продукцииBaths
    • Группа продукцииVythos
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)435
    • Ширина (мм)750
    • Глубина (мм)1700
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (31)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)