Опубликуйте свои продукты
KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste
KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste
    Roca

    KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste

    Free-standing Stonex® bath with click-clack waste. Gloss white finish combined with a chrome waste cover. With an oval asymmetric shape to ensure maximum comfort. Manufactured in Stonex®, a material that is highly resistant to wear and tear, discoloration, chemical agents and UV light. Outer layer with antibacterial properties in compliance with the most demanding standards, such as Applus and UNE-EN ISO 846, which certify that viruses do not spread on the surface.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка248617xx0
    • Тип продукцииKauai
    • Группа продукцииBaths
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)570
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)750
    Связанные
    • Основной материалStonex
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 11
    • Наименование OmniClassBath Shower Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)