Опубликуйте свои продукты
Vythos Acrylic Double-ended Bath with Tonic Hydromassage with drain and feet
Vythos Acrylic Double-ended Bath with Tonic Hydromassage with drain and feet
    Roca

    Vythos Acrylic Double-ended Bath with Tonic Hydromassage with drain and feet

    Acrylic Double-ended Bath with Tonic Hydromassage with drain and feet. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
    Cпецификация
    • Compatible products: A248594000 Headrest A248595000 Handle A259114000 Front panel A259117000 Side Panel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка248634xx1
    • Тип продукцииBaths
    • Группа продукцииVythos
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)435
    • Ширина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures