Опубликуйте свои продукты
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
    Roca

    Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow

    Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow. Classic forms are reinvented in a new oval bath made of Stonex® with space for two people.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка248664XX0
    • Тип продукцииBaths
    • Группа продукцииRaina
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)590
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)1800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStonex
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 11
    • Наименование OmniClassBath Shower Units
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (31)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)