Опубликуйте свои продукты
Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow, wooden tray and LED strip light
Roca

Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow, wooden tray and LED strip light

Oval freestanding bath. Made of Stonex®. Including click-clack drain, trap, integrated overflow, wooden tray and LED strip light. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка248672XX0
  • Тип продукцииBasins
  • Группа продукцииTura
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)590
  • Ширина (мм)750
  • Глубина (мм)1700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStonex
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 11
  • Наименование OmniClassBath Shower Units