Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
roca/products/da623009-4e66-453c-b3da-af414651da5c
Главная страница
Категории
Сантехника
Раковины
DEBBA 350 Compact wall-hung basin
Доступно в Соединенные Штаты
Roca
Отслеживать
DEBBA 350 Compact wall-hung basin
Wall-hung vitreous china basin
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Bowl depth (mm): 90 Bowl length (mm): 295 Bowl width (mm): 180 Fixing kit: Included Installation type: Wall-hung Material: Vitreous china Taphole configuration: 1 Taphole in the middle Washbasin capacity (l): 1 Colours and finishes: 00 White 17 Pergamon
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
325999xx0
Тип продукции
Basins
Группа продукции
Debba
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2012-06-01
Номер версии
1
Высота (мм)
100
Ширина (мм)
300
Глубина (мм)
350
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=325999..0
Видеоинструкции
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Техническое описание
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/325999..0/
Связанные
Связанные
Основной материал
Сантехнический фарфор
Разработано в
Испания
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Раковины
Классификация IFC
Мебель
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Похожие продукты
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
82
)
Загрузить
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Загрузить
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Загрузить
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Загрузить
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Загрузить
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Загрузить