Опубликуйте свои продукты
BEYOND Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND Over countertop FINECERAMIC® basin

Over countertop FINECERAMIC® basin.
Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl and Onyx

Cпецификация
  • Included:
    50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72

    Compatible With:
    506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
    506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
    506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
    851396... Base unit for over countertop basin on the left
    851397... Base unit for over countertop basin on the right
    851398... Base unit for over countertop basin on the left
    851399... Base unit for over countertop basin on the right
    851406... Base unit for two over countertop basins
    851402... Base unit for over countertop basin on the left
    851403... Base unit for over countertop basin on the right
    506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover
    857322... Water-resistant countertop for basin
    857321... Water-resistant countertop for basin
    857320... Water-resistant countertop for basin
    857319... Water-resistant countertop for basin
    857318... Water-resistant countertop for basin

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3270B9xx0
  • Тип продукцииBasins
  • Группа продукцииBeyond
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)160
  • Ширина (мм)455
  • Глубина (мм)455
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)