Опубликуйте свои продукты
THE GAP 1000 Vitreous china basin left
Roca

THE GAP 1000 Vitreous china basin left

Wall-hung or vanity vitreous china basin
Cпецификация
  • Compatible with: 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug Optional: 851432... Pack (base unit, basin on the left and LED mirror) 851427... Unik (base unit and basin on the left)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3270MBxx0
  • Тип продукцииBasins
  • Группа продукцииThe Gap
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)175
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.9 из 5 звезд 4.9 (29)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)