Опубликуйте свои продукты
THE GAP SQUARE - Countertop washbasin with tap hole
Roca

THE GAP SQUARE - Countertop washbasin with tap hole

SQUARE - Countertop washbasin with tap hole
Cпецификация
  • Compatible with: 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3270Y9xx0
  • Тип продукцииBasins
  • Группа продукцииThe Gap
  • Дата публикации2021-05-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)40
  • Ширина (мм)390
  • Глубина (мм)420
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Похожие продукты