Опубликуйте свои продукты
The Gap Wall-hung corner basin
Roca

The Gap Wall-hung corner basin

Wall-hung corner ceramic basin with fixing kit. Faucet not included. Antonio Bullo designed this collection to be both compact and functional. Its wide range allows for optimal use of any bathroom space. The modern and stylish lines make it an intelligent choice.
Cпецификация
  • Optional: A337470000 - Vitreous china full pedestal for basin A337471000 - Vitreous china semipedestal for basin
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3270YYXX0
  • Тип продукцииBasins
  • Группа продукцииThe Gap
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)110
  • Ширина (мм)390
  • Глубина (мм)390
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks