Опубликуйте свои продукты
DIVERTA 600 Over countertop basin
Roca

DIVERTA 600 Over countertop basin

4.6 из 5 звезд4.6(7 отзывы)
Over countertop vitreous china basin
Cпецификация
  • Installation type: Bowl / Overcountertop Material: Vitreous china Shape: Square Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched Compatible with 851006... Heima Base unit for over countertop left hand basin 851003... Heima Base unit for over countertop right hand basin 851040... Heima Pack (base unit for over countertop basin with one drawer, mirror and Smartlight spotlight) 851007... Heima Base unit for two over countertop basins 851002... Heima Base unit for over countertop basin 851042... Heima Pack (base unit for over countertop left hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight) 851001... Heima Base unit for over countertop basin 851045... Heima Pack (base unit for two over countertop basins with two drawers, mirror and two Smartlight spotlights) 851005... Heima Base unit for over countertop right hand basin 851004... Heima Base unit for over countertop left hand basin 851041... Heima Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight) 851039... Heima Pack (base unit for over countertop basin with one drawer, mirror and Smartlight spotlight) 851043... Heima Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight) 851044... Heima Pack (base unit for over countertop left hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка32711Gxx0
  • Тип продукцииBasins
  • Группа продукцииDiverta
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-09-26
  • Высота (мм)135
  • Ширина (мм)440
  • Глубина (мм)600
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
4.5 из 5 звезд 4.5 (31)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)