Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

AMERICA 630 Wall-hung basin

Уникальная ссылка: 327491xx0
Брэнд: Roca
Тип продукции: America
Группа продукции: BASINS
Ширина (мм): 510
Высота (мм): 203
Глубина (мм): 630
Дата публикации: 2016-01-01
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Wall-hung vitreous china basin

Fixing kit: Included
Installation type: Wall-hung
Material: Vitreous china
Shape: Square
Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched

Optional:
337490..0 America Vitreous china full pedestal for basin


Основной материал: Vitreous china
Вспомогательный материал:
Разработано в: Spain
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Сантехника - Раковины
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Код: L7212
Uniclass 1.4 Описание: Washbasins
Uniclass 2.0 Код: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Описание: Wash Basin Systems
NBS Reference Код: 35-65-70-94
NBS Reference Описание: Wash Basin Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Название Значение
Colour White
Height 203 mm
Length 630 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 510 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 630 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour White
Material Vitreous china

BIMobject®