Опубликуйте свои продукты
Ona  Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

Ona Over countertop FINECERAMIC® basin

Over countertop FINECERAMIC® basin. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
Cпецификация
  • Compatible with: A5251679CN Ceramic Angle Valve Square 1/2” x 3/8 A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug A5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A851715… Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers and LED mirror) A851712… Pack (base unit for over countertop basin with one drawer and LED mirror) A851730… Base unit for over countertop basin with two drawers A851726… Base unit for over countertop basin with one drawer A851718… Pack (base unit for countertop basin with two drawers and Eidos LED mirror)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3275L0XX0
  • Тип продукцииBasins
  • Группа продукцииOna
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)110
  • Ширина (мм)370
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалFINECERAMIC
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
4.5 из 5 звезд 4.5 (31)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)