Опубликуйте свои продукты
Ona Over-countertop basin
Roca

Ona Over-countertop basin

Over-countertop basin. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3275L1xxC
  • Тип продукцииBasins
  • Группа продукцииOna
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)147
  • Ширина (мм)370
  • Глубина (мм)370
Ссылки
Связанные
  • Основной материалFINECERAMIC
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
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
Похожие продукты