Опубликуйте свои продукты
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
    Roca

    ONA Wall-hung vitreous china basin

    Wall-hung vitreous china basin. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Cпецификация
    • Compatible with: 525164400 Stop valve 1/2" - 3/8" (ceramic valve) 5251707.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” - 1/2" 5251679.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” x 3/8 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 5054015.. Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube. Optional: 337470..0 Vitreous china full pedestal for basin 337471..0 Vitreous china semipedestal for basin 817670..0 Tray
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка327686xx0
    • Тип продукцииBasins
    • Группа продукцииOna
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)160
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)