Опубликуйте свои продукты
In countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Roca

In countertop FINECERAMIC® basin without taphole

In countertop FINECERAMIC® basin without taphole. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка32768MXX0
  • Тип продукцииBasins
  • Группа продукцииOna
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-03-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)80
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)600
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
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
4.9 из 5 звезд 4.9 (28)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (44)