Опубликуйте свои продукты
SOFIA Under countertop vitreous china basin
Roca

SOFIA Under countertop vitreous china basin

Under countertop vitreous china basin. Balance and functionality in a sober, simple and elegant design that is committed to the basic lines of an unpretentious style. The result is a highly versatile and comfortable proposal, adding a touch of distinction to the bathroom space.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка327722xx0
  • Тип продукцииBasins
  • Группа продукцииSofia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)211
  • Ширина (мм)609
  • Глубина (мм)410
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вКитай
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия