Опубликуйте свои продукты
Bol Over countertop vitreous china basin without taphole
Bol Over countertop vitreous china basin without taphole
Bol Over countertop vitreous china basin without taphole
    Roca

    Bol Over countertop vitreous china basin without taphole

    4.5 из 5 звезд4.5(8 отзывы)
    Over countertop vitreous china basin without taphole. This collection is the stylistic proposal were warmth and serenity join forces to create a solid and singular collection inspired by balance and the distinction of geometrical forms.
    Cпецификация
    • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A857322402 Water-resistant countertop for basin
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка32787Kxx0
    • Тип продукцииBasins
    • Группа продукцииBol
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-12-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)170
    • Ширина (мм)380
    • Глубина (мм)380
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)