Опубликуйте свои продукты
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
    Roca

    Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole

    Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole. This collection is the stylistic proposal were warmth and serenity join forces to create a solid and singular collection inspired by balance and the distinction of geometrical forms.
    Cпецификация
    • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка32787Mxx0
    • Тип продукцииBasins
    • Группа продукцииBol
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-12-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)130
    • Ширина (мм)425
    • Глубина (мм)425
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
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
    4.9 из 5 звезд 4.9 (28)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (44)