Опубликуйте свои продукты
Terra Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

Terra Over countertop FINECERAMIC® basin

5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)
Over countertop FINECERAMIC® basin. Simplicity sets the style through pure and simple lines perfectly blended into the environment. An elegant, fresh and versatile collection where the design is the response to the need for comfort, convenience and personality through refined curves.
Cпецификация
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка32787Nxx0
  • Тип продукцииBasins
  • Группа продукцииTerra
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)130
  • Ширина (мм)390
  • Глубина (мм)390
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks