Опубликуйте свои продукты
DEBBA 520 Semi-recessed basin
Roca

DEBBA 520 Semi-recessed basin

3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)
Semi-recessed vitreous china basin
Cпецификация
  • Basin capacity (l): 3.8 Bowl depth (mm): 280 Bowl length (mm): 120 Bowl position: Central Bowl width (mm): 445 Fixing kit: Included Glazed base Installation type: Semi-recessed Material: Vitreous china Number of fixing points: 2 Overflow type: Standard Shape: Square Taphole configuration: 1 taphole in the middle Weight (kg): 10.5 Colours and finishes 00 White
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка32799Sxx0
  • Тип продукцииBasins
  • Группа продукцииDebba
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-09-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)165
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)520
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815

Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (30)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)