Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin

Уникальная ссылка: 3279AGxxR
Брэнд: Roca
Тип продукции: Debba
Группа продукции: Basin
Ширина (мм): 500
Высота (мм): 130
Глубина (мм): 410
Дата публикации: 2020-12-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin


Основной материал: Vitreous china
Вспомогательный материал:
Разработано в: Australia
Страна-производитель: Australia
Масса нетто (кг): 13

Категория BIMobject: Сантехника - Раковины
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Код: L7212
Uniclass 1.4 Описание: Washbasins
Uniclass 2.0 Код: PR-31-79
Uniclass 2.0 Описание: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Описание: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Код: 31-79
NBS Reference Описание: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Номер OmniClass: 23-31 13 00
Наименование OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures