Опубликуйте свои продукты
Optica Over countertop vitreous china basin without taphole
Roca

Optica Over countertop vitreous china basin without taphole

Over countertop vitreous china basin without taphole. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
Cпецификация
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка327B15xx0
  • Тип продукцииBasins
  • Группа продукцииOptica
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)130
  • Ширина (мм)350
  • Глубина (мм)350
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (30)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)