Опубликуйте свои продукты
DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin
Roca

DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin

Vitreous china semipedestal for basin
Cпецификация
  • Compatible with: 325997..0 Wall-hung vitreous china basin 325997..1 Wall-hung vitreous china basin with two tapholes
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка337992xx0
  • Тип продукцииPedestals and semipedestals
  • Группа продукцииDebba
  • Дата публикации2021-06-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)290
  • Ширина (мм)260
  • Глубина (мм)175
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания
Ирландия