Опубликуйте свои продукты
The Gap ROUND - Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet
Roca

The Gap ROUND - Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet

ROUND - Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet. Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
Cпецификация
  • Compatible with: A801D20001 ROUND - Seat and cover for compact toilet A801D22001 ROUND - Soft-closing seat and cover for compact toilet A3410N1000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet. A3410N0000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3420NJxx0
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииThe Gap
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)830
  • Ширина (мм)610
  • Глубина (мм)375
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures