Опубликуйте свои продукты
The Gap Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet. The Gap collection provides a wide range of modern design options, including WCs, basins and bathroom vanity units to optimise any space. The extensive furniture range also includes perfect solutions for compact bathrooms as well base units for on countertop basins.
Cпецификация
  • Compatible with: A34147D00F Dual flush 4,5/3L WC cistern complete with bottom inlet. A801472004 SQUARE - Soft-closing seat and cover for toilet. A801472003 SQUARE - Slim soft-closing seat and cover for WC A341471000 Dual flush 4,5/3L WC cistern complete with back inlet
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка342479XX0
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииThe Gap
  • Дата публикации2022-01-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)790
  • Ширина (мм)650
  • Глубина (мм)365
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures