Опубликуйте свои продукты
INSPIRA ROUND - Vitreous china close-coupled Toilet
Roca

INSPIRA ROUND - Vitreous china close-coupled Toilet

4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)
ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless toilet with dual outlet Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl y Onyx
Cпецификация
  • Compatible with: 341520..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801522..B ROUND - Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка342526xx0
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииInspira
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)795
  • Ширина (мм)645
  • Глубина (мм)375
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures