Опубликуйте свои продукты
Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
    Roca

    Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet

    Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet. Includes fixing kit and draining elbow. One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
    Cпецификация
    • Compatible with: A801F92..1 Seat and cover for compact toilet. A341742..0 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with bottom inlet.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка342747XX0
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииMeridian
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)358
    • Глубина (мм)630
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets