Опубликуйте свои продукты
Atis-V - Fully Back to Wall Closed Coupled Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)
Roca

Atis-V - Fully Back to Wall Closed Coupled Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)

Fully Back to Wall Closed Coupled Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only). A toilet collection that combines round, contemporary, sculpted design with advanced Roca Rimless® Vortex technology. It delivers powerful yet water saving performance, improved hygiene, and easy maintenance—making it a smart, stylish choice for everyday bathrooms and larger home projects.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка34275AXX0
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииAtis-V
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)420
  • Ширина (мм)355
  • Глубина (мм)630
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets