Опубликуйте свои продукты
DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet
Roca

DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet

ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet
Cпецификация
  • Compatible with: 341990..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 341991..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 34199C..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with 1/2" bottom inlet 341994..0 Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet (NF) 801B20..B ROUND - Standard SUPRALIT® seat and cover for toilet 801B22..3 ROUND - Seat and cover for toilet
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка34299Pxx0
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииDebba
  • Дата публикации2021-06-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)760
  • Ширина (мм)655
  • Глубина (мм)350
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа