Опубликуйте свои продукты
Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet
Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet
Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet
    Roca

    Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet

    Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
    Cпецификация
    • Compatible with: A801E60..1 Supralit® seat and cover for compact toilet. A801E62..1 Soft-closing Supralit® seat and cover for compact toilet. A341V01..0 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with bottom inlet. A341V00..0 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with side inlet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка342V05XX0
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииVictoria (New)
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)760
    • Ширина (мм)610
    • Глубина (мм)355
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets