Опубликуйте свои продукты
MERIDIAN Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
MERIDIAN Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
    Roca

    MERIDIAN Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet

    Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
    Cпецификация
    • Compatible with: 811501000 Premium shower toilet for round shaped toilets 811503000 Advance shower toilet for round shaped toilets 804001001 Advance Round 804006001 Premium Round 890090700 DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090100 BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890080100 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø elbow. 890080000 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø elbow. 890090120 BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890090020 DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 8012A2..4 Soft-closing seat and cover for toilet 8012A0..4 Seat and cover for toilet 890130020 DUPLO WC NORDIC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (4.5/3 - 6/3 L) 8012A2..B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet 8012A0..B SUPRALIT® seat and cover for toilet 801D12..3 Meridian standard / The Gap round standard
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка34624Lxx0
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииMeridian
    • Дата публикации2021-11-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)560
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)