Опубликуйте свои продукты
INSPIRA ROUND Compact Rimless wall-hung Toilet w/ horizontal outlet
Roca

INSPIRA ROUND Compact Rimless wall-hung Toilet w/ horizontal outlet

3.7 из 5 звезд3.7(11 отзывы)
ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung toilet with horizontal outlet. Three shapes, multiple combinations, ample possibilities. This vitreous china and furniture collection, with 3 design lines -Round (round), Soft (with soft angles) and Square (square)-, which can be perfectly combined, will bring life to bathroom spaces in any style.
Cпецификация
  • Compatible with: 80152C..B INSPIRA ROUND - Soft-closing compact SUPRALIT® seat and cover for toilet 890092100 IN-WALL DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve 890090700 IN-WALL DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 IN-WALL BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090020 IN-WALL DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890080120 IN-WALL BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080020 IN-WALL DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка346528xx0
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииInspira
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)440
  • Ширина (мм)480
  • Глубина (мм)370
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)