Опубликуйте свои продукты
ONA Compact vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet
Roca

ONA Compact vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet

5.0 из 5 звезд5.0(8 отзывы)
Compact vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Cпецификация
  • Compatible with: 801E22..1 Soft-closing compact SUPRALIT® seat and cover for toilet 801E20..1 Compact SUPRALIT® seat and cover for toilet
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка346688xx0
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииOna
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)290
  • Ширина (мм)480
  • Глубина (мм)360
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)