Опубликуйте свои продукты
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
    Roca

    ARMANI - ISLAND Wall-hung WC

    Wall-hung WC

    Cпецификация
    • The immaculate curves of this unique suspended lavatory enhance the sophisticated look of this discreet unit. The absence of visible fixtures thanks to the Hide-Fix system, coupled with the smooth, silky feel of the porcelain achieved with exclusive manufacturing technology complete a design of impeccable elegance. The WC is available in four finishes to adapt to any bathroom suite: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка346767xxx
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииIsland
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)410
    • Ширина (мм)385
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Вспомогательный материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)37
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Описание Uniclass 2015Toilets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets