Опубликуйте свои продукты
Victoria Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo WC / Basic WC cisterns
Roca

Victoria Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo WC / Basic WC cisterns

Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo WC / Basic WC cisterns. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Cпецификация
  • Compatible with: A801E56001 Supralit® seat and cover for toilet with acetal hinges A801E52001 Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges A801E50001 Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка346V03XX0
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииVictoria
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)445
  • Ширина (мм)355
  • Глубина (мм)530
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets