Опубликуйте свои продукты
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
    Roca

    Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet

    Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet. Includes fixing kit. Compatible with Roca Duplo One / Duplo S installation systems. Dual flush 4.5/3 L, adjustable to 4/2 L. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces. Seamlessly integrates into contemporary spaces.
    Cпецификация
    • Compatible with: A801F92001 - Soft-closing WC seat and cover.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка347747XX0
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииMeridian
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)540
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets