Опубликуйте свои продукты
Georgia. One piece WC with vertical outlet
Roca

Georgia. One piece WC with vertical outlet

Compact one-piece wc, 305mm, vortex. Images that recall a luxurious past have inspired this proposal for a style in which the exclusive nature of the bath ritual sets the trend. This collection is a sophisticated, clean and personal landscape for all those who enjoy the singular pleasure of the bodily and spiritual well-being.
Cпецификация
  • Compatible with: A801C82001 Seat and cover
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3490R7XXC
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииGeorgia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)745
  • Ширина (мм)750
  • Глубина (мм)415
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Похожие продукты

4.9 из 5 звезд 4.9 (28)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
4.5 из 5 звезд 4.5 (44)