Опубликуйте свои продукты
The Gap . One piece WC with dual outlet
Roca

The Gap . One piece WC with dual outlet

One piece WC with dual outlet. P-Trap or S-Trap 305 mm. This collection provides a compact and functional style. Its wide range of basins and furniture allows the optimization of every bathroom space. Its modern and elegant lines are always a smart decision.
Cпецификация
  • Compatible with: A801472005 Soft-closing seat and cover
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка349477XX0
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииThe Gap
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-06-01
  • Высота (мм)760
  • Ширина (мм)675
  • Глубина (мм)360
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)