Опубликуйте свои продукты
Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm
Roca

Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm

One-Piece WC. Inspira is a striking collection that blends innovative design with bold shapes and a timeless style. It features thin aluminum frames, Fineceramic® washbasins, and contemporary colours. The collection offers flexible options, including floating one-drawer units or traditional two-drawer units, with increased storage and functionality.
Cпецификация
  • Compatible with: A801A9200B Elongated Supralit® soft-closing seat and cover for toliet
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка349486XXD
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииInspira
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)650
  • Ширина (мм)740
  • Глубина (мм)420
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets