Опубликуйте свои продукты
Neo chicago. One piece WC with vertical outlet
Roca

Neo chicago. One piece WC with vertical outlet

One-piece WC. Ergonomics and design are blended into a piece with an urbane soul. Stylised and thought-provoking lines that bestow a room with sophistication exclusiveness. Comfort and aesthetics combine in form and spirit in this series' proposal.
Cпецификация
  • Compatible with: A80141200U Soft-closing seat and cover A80141000U Seat and cover
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка349487XX0
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииNeo chicago
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)655
  • Ширина (мм)758
  • Глубина (мм)470
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets